Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL500A

FL500A Orion+ kit bornier l400mm

FL500A

Orion+ kit bornier l400mm

Référence:FL500A
pc.
EAN:

3250610671849

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:métallique
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:30 mm
Hauteur produit installé:30 mm
Largeur produit installé:250 mm
Forme du trou:sans
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Nom de gamme:orion plus
  • FL500A
    FL500A Orion+ kit bornier l400mm
    FL500A
  • FL500A Orion+ kit bornier l400mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.