Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL494A

FL494A Traverse barrettes l500mm

FL494A

Traverse barrettes l500mm

Référence:FL494A
pc.
EAN:

3250610673720

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:métallique
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:10 mm
Longueur:20 mm
Largeur produit installé:400 mm
Forme du trou:sans
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Nom de gamme:orion plus
  • FL494A
    FL494A Traverse barrettes l500mm
    FL494A
  • FL494A Traverse barrettes l500mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.