Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL492A

FL492A Traverse barrettes l300mm

FL492A

Traverse barrettes l300mm

Référence:FL492A
pc.
EAN:

3250610673706

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:métallique
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:10 mm
Longueur:20 mm
Largeur produit installé:200 mm
Forme du trou:sans
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Nom de gamme:orion plus
  • FL492A
    FL492A Traverse barrettes l300mm
    FL492A
  • FL492A Traverse barrettes l300mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.