Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL482A

FL482A Plaque mont., orion.plus, 1230x543x2, met.

FL482A

Plaque mont., orion.plus, 1230x543x2, met.

Référence:FL482A
pc.
EAN:

3250610671597

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Matière:acier
Type de traitement de surface:zingué
Profondeur produit installé:2 mm
Hauteur produit installé:1230 mm
Largeur produit installé:543 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:10
  • FL482A
    FL482A Plaque mont., orion.plus, 1230x543x2, met.
    FL482A
  • FL482A Plaque mont., orion.plus, 1230x543x2, met.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.