Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL481A

FL481A Plaque mont., orion.plus, 930x743x2, met.

FL481A

Plaque mont., orion.plus, 930x743x2, met.

Référence:FL481A
pc.
EAN:

3250610671580

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Matière:acier
Type de traitement de surface:zingué
Profondeur produit installé:2 mm
Hauteur produit installé:930 mm
Largeur produit installé:743 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:10
  • FL481A
    FL481A Plaque mont., orion.plus, 930x743x2, met.
    FL481A
  • FL481A Plaque mont., orion.plus, 930x743x2, met.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.