Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL477A

FL477A Plaque mont., orion.plus, 630x443x2, met.

FL477A

Plaque mont., orion.plus, 630x443x2, met.

Référence:FL477A
pc.
EAN:

3250610671542

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Couleur:métallique
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:2 mm
Hauteur produit installé:630 mm
Largeur produit installé:443 mm
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Nom de gamme:orion plus
  • FL477A
    FL477A Plaque mont., orion.plus, 630x443x2, met.
    FL477A
  • FL477A Plaque mont., orion.plus, 630x443x2, met.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.