Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL466A

FL466A Diff. rail support,  orion plus,  800x600mm

FL466A

Diff. rail support, orion plus, 800x600mm

Référence:FL466A
pc.
EAN:

3250610671818

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:métallique
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:15 mm
Hauteur produit installé:750 mm
Largeur produit installé:60 mm
Distance trous de fixation:25 mm
Forme du trou:trou carré
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Nom de gamme:orion plus
  • FL466A
    FL466A Diff. rail support,  orion plus,  800x600mm
    FL466A
  • FL466A Diff. rail support,  orion plus,  800x600mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.