Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL427A

FL427A Plaque mont., orion.plus, 585x445x6, isol.

FL427A

Plaque mont., orion.plus, 585x445x6, isol.

Référence:FL427A
pc.
EAN:

3250610671665

Cond.:2 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Couleur:RAL 7035
Matière:polyester renforcé de fibres de verre
Type de traitement de surface:non traitée
Profondeur produit installé:6 mm
Hauteur produit installé:585 mm
Largeur produit installé:445 mm
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Nom de gamme:orion plus
  • FL427A
    FL427A Plaque mont., orion.plus, 585x445x6, isol.
    FL427A
  • FL427A Plaque mont., orion.plus, 585x445x6, isol.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.