Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL419A

FL419A Plaque mont., orion.plus, 1230x693x2, met.

FL419A

Plaque mont., orion.plus, 1230x693x2, met.

Référence:FL419A
pc.
EAN:

3250610674567

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Matière:métal
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:2 mm
Hauteur produit installé:1230 mm
Largeur produit installé:693 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:10
  • FL419A
    FL419A Plaque mont., orion.plus, 1230x693x2, met.
    FL419A
  • FL419A Plaque mont., orion.plus, 1230x693x2, met.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.