Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL416A

FL416A Plaque mont., orion.plus, 930x393x2, met.

FL416A

Plaque mont., orion.plus, 930x393x2, met.

Référence:FL416A
pc.
EAN:

3250610674536

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Matière:métal
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:2 mm
Hauteur produit installé:930 mm
Largeur produit installé:393 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:10
  • FL416A
    FL416A Plaque mont., orion.plus, 930x393x2, met.
    FL416A
  • FL416A Plaque mont., orion.plus, 930x393x2, met.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.