Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL414A

FL414A Plaque mont., Orion.plus, 780x443mm

FL414A

Plaque mont., Orion.plus, 780x443mm

Référence:FL414A
pc.
EAN:

3250610674512

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:2 mm
Hauteur produit installé:780 mm
Largeur produit installé:443 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:10
  • FL414A
    FL414A Plaque mont., Orion.plus, 780x443mm
    FL414A
  • FL414A Plaque mont., Orion.plus, 780x443mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.