Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL413A

FL413A Plaque mont., orion.plus, 630x443x2, met.

FL413A

Plaque mont., orion.plus, 630x443x2, met.

Référence:FL413A
pc.
EAN:

3250610671481

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Couleur:métallique
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:2 mm
Hauteur produit installé:630 mm
Largeur produit installé:443 mm
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Nom de gamme:orion plus
  • FL413A
    FL413A Plaque mont., orion.plus, 630x443x2, met.
    FL413A
  • FL413A Plaque mont., orion.plus, 630x443x2, met.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.