Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL402A

FL402A Plaque mont., orion.plus, 280x193x2, met.

FL402A

Plaque mont., orion.plus, 280x193x2, met.

Référence:FL402A
pc.
EAN:

3250610671375

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:2 mm
Hauteur produit installé:280 mm
Largeur produit installé:193 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:10
  • FL402A
    FL402A Plaque mont., orion.plus, 280x193x2, met.
    FL402A
  • FL402A Plaque mont., orion.plus, 280x193x2, met.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.