Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL391AH

Image non disponible

Kit, orion plus, MCCB 250A, 500x300mm

Référence:FL391AH
pc.
EAN:

3250610674338

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair  
Couleur:RAL 7035
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:30 mm
Hauteur produit installé:500 mm
Largeur produit installé:300 mm
Nombre de pas en hauteur:9
Accessoriable:oui
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP30
Nom de gamme:orion plus
  • FL391AH
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.