Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL381AH

FL381AH Kit,  orion plus,  MCCB 250A,  H200 L800 mm

FL381AH

Kit, orion plus, MCCB 250A, H200 L800 mm

Référence:FL381AH
pc.
EAN:

3250610674321

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:RAL 9002
Hauteur produit installé:200 mm
Largeur produit installé:800 mm
Nombre de pas en hauteur:4
Nombre de travée de large:1
Accessoriable:oui
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
  • FL381AH
    FL381AH Kit,  orion plus,  MCCB 250A,  H200 L800 mm
    FL381AH
  • FL381AH Kit,  orion plus,  MCCB 250A,  H200 L800 mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.