Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL380AH

FL380AH Kit system,  orion plus, 250A, 200x600mm

FL380AH

Kit system, orion plus, 250A, 200x600mm

Référence:FL380AH
pc.
EAN:

3250610674314

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair  
Couleur:RAL 7035
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Hauteur produit installé:200 mm
Largeur produit installé:600 mm
Nombre de pas en hauteur:4
Accessoriable:oui
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP30
Nom de gamme:orion plus
  • FL380AH
    FL380AH Kit system,  orion plus, 250A, 200x600mm
    FL380AH
  • FL380AH Kit system,  orion plus, 250A, 200x600mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.