Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL367A

FL367A Armo., orion plus,  sur pieds, 2050x600x300

FL367A

Armo., orion plus, sur pieds, 2050x600x300

Référence:FL367A
pc.
EAN:

3250610671245

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair  
Couleur:RAL 7035
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Hauteur produit installé:200 mm
Largeur produit installé:500 mm
Nombre de pas en hauteur:4
Accessoriable:non
Nombre de rails:1
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP30
Nom de gamme:orion plus
  • FL367A
    FL367A Armo., orion plus,  sur pieds, 2050x600x300
    FL367A
  • FL367A Armo., orion plus,  sur pieds, 2050x600x300
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.