Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL366A

FL366A Armo., orion plus,  sur pieds, 1750x1100x300

FL366A

Armo., orion plus, sur pieds, 1750x1100x300

Référence:FL366A
pc.
EAN:

3250610671238

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair  
Couleur:RAL 7035
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Hauteur produit installé:200 mm
Largeur produit installé:400 mm
Nombre de pas en hauteur:4
Accessoriable:non
Nombre de rails:1
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP30
Nom de gamme:orion plus
  • FL366A
    FL366A Armo., orion plus,  sur pieds, 1750x1100x300
    FL366A
  • FL366A Armo., orion plus,  sur pieds, 1750x1100x300
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.