Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL345A

FL345A Plaue de mont., orion plus,  régl.,404x395

FL345A

Plaue de mont., orion plus, régl.,404x395

Référence:FL345A
pc.
EAN:

3250610671153

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Couleur:métallique
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Hauteur produit installé:400 mm
Largeur produit installé:500 mm
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Nom de gamme:orion plus
  • FL345A
    FL345A Plaue de mont., orion plus,  régl.,404x395
    FL345A
  • FL345A Plaue de mont., orion plus,  régl.,404x395
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.