Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL343A

FL343A Plaque de mont., orion plus,  fixée, 387x395

FL343A

Plaque de mont., orion plus, fixée, 387x395

Référence:FL343A
pc.
EAN:

3250610671146

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Couleur:métallique
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Hauteur produit installé:400 mm
Largeur produit installé:500 mm
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Nom de gamme:orion plus
  • FL343A
    FL343A Plaque de mont., orion plus,  fixée, 387x395
    FL343A
  • FL343A Plaque de mont., orion plus,  fixée, 387x395
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.