Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL335A

FL335A Plaque de mont,  orion plus,  régl.,334x295

FL335A

Plaque de mont, orion plus, régl.,334x295

Référence:FL335A
pc.
EAN:

3250610671115

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Couleur:métallique
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Hauteur produit installé:300 mm
Largeur produit installé:500 mm
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Nom de gamme:orion plus
  • FL335A
    FL335A Plaque de mont,  orion plus,  régl.,334x295
    FL335A
  • FL335A Plaque de mont,  orion plus,  régl.,334x295
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.