Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL323A

FL323A Plaque de mont., orion plus,  fixée, 387x195

FL323A

Plaque de mont., orion plus, fixée, 387x195

Référence:FL323A
pc.
EAN:

3250610671054

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Couleur:métallique
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Hauteur produit installé:200 mm
Largeur produit installé:500 mm
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Nom de gamme:orion plus
  • FL323A
    FL323A Plaque de mont., orion plus,  fixée, 387x195
    FL323A
  • FL323A Plaque de mont., orion plus,  fixée, 387x195
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.