Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL313A

FL313A Plaque mont., orion plus,  fixée, 387x145mm

FL313A

Plaque mont., orion plus, fixée, 387x145mm

Référence:FL313A
pc.
EAN:

3250610670996

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Couleur:métallique
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Hauteur produit installé:150 mm
Largeur produit installé:500 mm
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Nom de gamme:orion plus
  • FL313A
    FL313A Plaque mont., orion plus,  fixée, 387x145mm
    FL313A
  • FL313A Plaque mont., orion plus,  fixée, 387x145mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.