Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL256Z

FL256Z Chauffage,  quadro system, 150W, 230V,  AC/DC

FL256Z

Chauffage, quadro system, 150W, 230V, AC/DC

Référence:FL256Z
pc.
EAN:

3250619272566

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Puissance nominale du système:150 W
Couleur:noir
Profondeur produit installé:56 mm
Hauteur produit installé:230 mm
Largeur produit installé:61 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP44
  • FL256Z
    FL256Z Chauffage,  quadro system, 150W, 230V,  AC/DC
    FL256Z
  • FL256Z Chauffage,  quadro system, 150W, 230V,  AC/DC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.