Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL255Z

FL255Z Chauffage,  quadro system, 80W,  230V,  AC/DC

FL255Z

Chauffage, quadro system, 80W, 230V, AC/DC

Référence:FL255Z
pc.
EAN:

3250619272559

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Puissance nominale du système:80 W
Couleur:noir
Profondeur produit installé:56 mm
Hauteur produit installé:155 mm
Largeur produit installé:61 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP44
  • FL255Z
    FL255Z Chauffage,  quadro system, 80W,  230V,  AC/DC
    FL255Z
  • FL255Z Chauffage,  quadro system, 80W,  230V,  AC/DC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.