Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL253Z

FL253Z Chauffage,  quadro system, 30W,  230V,  AC/DC

FL253Z

Chauffage, quadro system, 30W, 230V, AC/DC

Référence:FL253Z
pc.
EAN:

3250619272535

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Puissance nominale du système:30 W
Couleur:noir
Profondeur produit installé:25 mm
Hauteur produit installé:40 mm
Largeur produit installé:100 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP44
  • FL253Z
    FL253Z Chauffage,  quadro system, 30W,  230V,  AC/DC
    FL253Z
  • FL253Z Chauffage,  quadro system, 30W,  230V,  AC/DC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.