Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL252Z

FL252Z Chauffage,  quadro system, 15W,  230V,  AC/DC

FL252Z

Chauffage, quadro system, 15W, 230V, AC/DC

Référence:FL252Z
pc.
EAN:

3250619272528

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Puissance nominale du système:15 W
Couleur:noir
Profondeur produit installé:25 mm
Hauteur produit installé:40 mm
Largeur produit installé:70 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP44
  • FL252Z
    FL252Z Chauffage,  quadro system, 15W,  230V,  AC/DC
    FL252Z
  • FL252Z Chauffage,  quadro system, 15W,  230V,  AC/DC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.