Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL236Z

FL236Z Filtre,  p.ventali.,67mm grille, 325x325mm

FL236Z

Filtre, p.ventali.,67mm grille, 325x325mm

Référence:FL236Z
pc.
EAN:

3250619272368

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Matière:matière plastique
Type de traitement de surface:brut
Profondeur produit installé:2 mm
Hauteur produit installé:315 mm
Largeur produit installé:315 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Indice de protection IP:IP54
  • FL236Z
    FL236Z Filtre,  p.ventali.,67mm grille, 325x325mm
    FL236Z
  • FL236Z Filtre,  p.ventali.,67mm grille, 325x325mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.