Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL234Z

FL234Z Filtre,  p.ventali.,20-32mm gri.,250x250mm

FL234Z

Filtre, p.ventali.,20-32mm gri.,250x250mm

Référence:FL234Z
pc.
EAN:

3250619272344

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Matière:matière plastique
Type de traitement de surface:brut
Profondeur produit installé:2 mm
Hauteur produit installé:240 mm
Largeur produit installé:240 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Indice de protection IP:IP54
  • FL234Z
    FL234Z Filtre,  p.ventali.,20-32mm gri.,250x250mm
    FL234Z
  • FL234Z Filtre,  p.ventali.,20-32mm gri.,250x250mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.