Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL224Z

FL224Z Grille ventil. IP54 250x250

FL224Z

Grille ventil. IP54 250x250

Référence:FL224Z
pc.
EAN:

3250619272245

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Couleur:RAL 7035
Matière: PC-ABS
Type de traitement de surface:brut
Profondeur produit installé:31 mm
Hauteur produit installé:250 mm
Largeur produit installé:250 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe II
Indice de protection IP:IP54
  • FL224Z
    FL224Z Grille ventil. IP54 250x250
    FL224Z
  • FL224Z Grille ventil. IP54 250x250
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.