Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL216Z

FL216Z Ventil.IP54 230VAC 520m3/h

FL216Z

Ventil.IP54 230VAC 520m3/h

Référence:FL216Z
pc.
EAN:

3250619272160

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair  
Couleur:RAL 7035
Profondeur produit installé:161 mm
Hauteur produit installé:325 mm
Largeur produit installé:325 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP54
  • FL216Z
    FL216Z Ventil.IP54 230VAC 520m3/h
    FL216Z
  • FL216Z Ventil.IP54 230VAC 520m3/h
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.