Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL210Z

FL210Z Ventil.IP54 230VAC 53m3/h

FL210Z

Ventil.IP54 230VAC 53m3/h

Référence:FL210Z
pc.
EAN:

3250619272108

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair  
Couleur:RAL 7035
Profondeur produit installé:71 mm
Hauteur produit installé:150 mm
Largeur produit installé:150 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP54
  • FL210Z
    FL210Z Ventil.IP54 230VAC 53m3/h
    FL210Z
  • FL210Z Ventil.IP54 230VAC 53m3/h
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.