Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Voltmètres, ampèremètres et commutateurs

Voltmètres et ampèremètres digitaux ou analogiques et commutateurs de voltmètre et d'ampèremètre.

Voltmètres analogiques

  • 0-500 V AC
  • Précision - 1.5%
  • Consommation < 3 VA

Ampèremètres analogiques

  • 0-30 A AC lecture directe
  • branchement sur transformateur d'intensité de rapport 5A

Commutateurs

  • Commutateur d'ampèremètre - 4 position
  • Commutateur de voltmètre - 7 position

Transformateurs d'intensité pour ampèremètres

  • 50/5, 100/5, 150/5 et 250/5
  • Peut être installé dans un coffret de distribution