Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FZ106N

FZ106N Porte,  univers,  droite,  p.armo. 800X550mm

FZ106N
FZ106N Porte,  univers,  droite,  p.armo. 800X550mm
Product Drawing Portes transparentes tôle d`acier

Porte, univers, droite, p.armo. 800X550mm

Référence:FZ106N
pc.
EAN:

3250612777051

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Position prévue pour la porte:à droite
Finition porte pour verrouillage de sectionneur:non
Type de fermeture de la porte:Loquet rabattable et avec crémone
Nombre de serrure de la porte:1
Type de portes pour les armoires électriques:porte partielle
Nombre de portes:1
Couvercle/porte transparent(e):oui
Couleur:blanc paloma
Couleur:blanc  
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:tôle d`acier
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur produit installé:12 mm
Hauteur produit installé:769 mm
Largeur produit installé:519 mm
Nombre rangées:5
Nombre de travée de large:2
Nombre de clés:1
Directive européenne WEEE:non concerné
Indice de protection IP:IP44
  • FZ106N
    FZ106N Porte,  univers,  droite,  p.armo. 800X550mm
    FZ106N
  • FZ106N
    Product Drawing Portes transparentes tôle d`acier
  • FZ106N Porte,  univers,  droite,  p.armo. 800X550mm
  • Product Drawing Portes transparentes tôle d`acier
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.