Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FWB54GS

FWB54GS Coffret FWB,  univers,  IP44,800x1050x161, QC

FWB54GS

Coffret FWB, univers, IP44,800x1050x161, QC

Référence:FWB54GS
pc.
EAN:

3250612737710

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:en saillie
Courant assigné nominal:125 A
Type de fermeture de la porte:Loquet rabattable
Nombre de serrure de la porte:1
Type de couvercle:Avec découpe
Battant de porte:double symétrique
Nombre de portes:2
type de couvercle:porte
Couvercle/porte transparent(e):oui
Couleur:blanc  
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:acier
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur produit installé:161 mm
Profondeur interne:161 mm
Hauteur produit installé:800 mm
Largeur produit installé:1050 mm
Largeur dans les unités de division:12
Epaisseur du matériau des parois latérales:1 mm
Adapté à un usage extérieur:non
Nombre d'entrée de câbles:16
Plaque de montage incluse:non
Avec serrure:non
Nombre rangées:20
Nombre de travée de large:4
Nombre de clés:1
Nombre de rails:20
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride:8
Extension possible:oui
Directive européenne WEEE:concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:IK07
Indice de protection IP:IP44
Classe de protection:classe II
  • FWB54GS
    FWB54GS Coffret FWB,  univers,  IP44,800x1050x161, QC
    FWB54GS
  • FWB54GS Coffret FWB,  univers,  IP44,800x1050x161, QC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.