Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FWB52GS

FWB52GS Coffret FWB,  univers,  IP44,800x500x161, QC

FWB52GS

Coffret FWB, univers, IP44,800x500x161, QC

Référence:FWB52GS
pc.
EAN:

3250612736751

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:encastré, en saillie, semi-encastré
Courant assigné nominal:125 A
Type de fermeture de la porte:Loquet rabattable
Nombre de serrure de la porte:1
Type de couvercle:Avec découpe
Battant de porte:unique
Nombre de portes:1
type de couvercle:porte
Couvercle/porte transparent(e):oui
Couleur:blanc  
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:acier
Profondeur produit installé:161 mm
Profondeur interne:156,4 mm
Hauteur produit installé:800 mm
Largeur produit installé:550 mm
Largeur dans les unités de division:12
Adapté à un usage extérieur:non
Plaque de montage incluse:non
Avec serrure:non
Nombre rangées:10
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP44
Classe de protection:classe II
  • FWB52GS
    FWB52GS Coffret FWB,  univers,  IP44,800x500x161, QC
    FWB52GS
  • FWB52GS Coffret FWB,  univers,  IP44,800x500x161, QC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.