Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FWB44S

FWB44S Coffret FWB,  univers,  IP44,650x1050x161, QC

FWB44S

Coffret FWB, univers, IP44,650x1050x161, QC

Référence:FWB44S
pc.
EAN:

3250612735709

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:encastré, en saillie, semi-encastré
Avec guide-câble:oui
Compatible avec montage Rail DIN:oui
Courant assigné nominal:125 A
Type de fermeture de la porte:Loquet rabattable et avec crémone
Nombre de serrure de la porte:1
Type de couvercle:Avec découpe
Verrouillage de la porte:sans
Battant de porte:unique
Nombre de portes:2
type de couvercle:couvercle
Couvercle/porte transparent(e):non
Poids du cuivre contenu dans le produit:0,162 kg
Couleur:blanc  
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:tôle d`acier
Matériau de l'enveloppe:acier
Profondeur produit installé:161 mm
Profondeur interne:161 mm
Hauteur produit installé:650 mm
Largeur produit installé:1050 mm
Largeur dans les unités de division:12
Epaisseur du matériau des parois latérales:2 mm
Adapté à un usage extérieur:non
Nombre d'entrée de câbles:16
Plaque de montage incluse:non
Avec serrure:non
Nombre rangées:16
Nombre de travée de large:4
Nombre de rails:16
Accessoriable:oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride:8
Directive européenne WEEE:concerné
Classe de protection IEC-61140:II
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:09
Indice de protection IP:IP44
Classe de protection:classe II
Résistance au choc:IK09
  • FWB44S
    FWB44S Coffret FWB,  univers,  IP44,650x1050x161, QC
    FWB44S
  • FWB44S Coffret FWB,  univers,  IP44,650x1050x161, QC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.