Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FWB43GS

FWB43GS Coffret FWB,  univers,  IP44,650x800x161, QC

FWB43GS

Coffret FWB, univers, IP44,650x800x161, QC

Référence:FWB43GS
pc.
EAN:

3250612737673

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:en saillie
Courant assigné nominal:125 A
Epaisseur de la matière du couvercle:1 mm
Type de fermeture de la porte:Loquet rabattable
Nombre de serrure de la porte:1
Type de couvercle:Avec découpe
Battant de porte:double, asymétrique
Nombre de portes:2
type de couvercle:porte
Couvercle/porte transparent(e):oui
Couleur:blanc  
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:acier
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur produit installé:161 mm
Profondeur interne:161 mm
Hauteur produit installé:650 mm
Largeur produit installé:800 mm
Largeur dans les unités de division:12
Epaisseur du matériau des parois latérales:1 mm
Adapté à un usage extérieur:non
Plaque de montage incluse:non
Avec serrure:non
Nombre rangées:12
Nombre de travée de large:3
Nombre de rails:12
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride:6
Extension possible:oui
Directive européenne WEEE:concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:IK07
Indice de protection IP:IP44
Classe de protection:classe II
Préservation de la fonction:-
  • FWB43GS
    FWB43GS Coffret FWB,  univers,  IP44,650x800x161, QC
    FWB43GS
  • FWB43GS Coffret FWB,  univers,  IP44,650x800x161, QC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.