Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

IP44 métalliques en saillie et accessoires

Filtres

Largeur produit installé:Hauteur produit installé:Nombre de modules: 

Coffrets avec porte opaque

FWB31S Coffret FWB,  univers,  IP44,500x300x161, QC
FWB31S
Référence  Description Cond. 
FWB31SCoffret FWB, univers, IP44,500x300x161, QC1 pc.
pc.
FWB32SCoffret FWB, univers, IP44,500x550x161, QC1 pc.
pc.
FWB33SCoffret FWB, univers, IP44,500x800x161, QC1 pc.
pc.
FWB34SCoffret FWB, univers, IP44,500x1050x161, QC1 pc.
pc.
FWB41SCoffret FWB, univers, IP44,650x300x161, QC1 pc.
pc.
FWB42SCoffret FWB, univers, IP44,650x550x161, QC1 pc.
pc.
FWB43SCoffret FWB, univers, IP44,650x800x161, QC1 pc.
pc.
FWB44SCoffret FWB, univers, IP44,650x1050x161, QC1 pc.
pc.
FWB51SCoffret FWB, univers, IP44,800x300x161, QC1 pc.
pc.
FWB52SCoffret FWB, univers, IP44,800x550x161, QC1 pc.
pc.
FWB53SCoffret FWB, univers, IP44,800x800x161, QC1 pc.
pc.
FWB54SCoffret FWB, univers, IP44,800x1050x161, QC1 pc.
pc.
FWB61SCoffret FWB, univers, IP44,950x300x161, QC1 pc.
pc.
FWB62SCoffret FWB, univers, IP44,950x550x161, QC1 pc.
pc.
FWB63SCoffret FWB, univers, IP44,950x800x161, QC1 pc.
pc.
FWB64SCoffret FWB, univers, IP44,950x1050x161, QC1 pc.
pc.
FWB71SCoffret FWB, univers, IP44,1100x300x161, QC1 pc.
pc.
FWB72SCoffret FWB, univers, IP44,1100x550x161, QC1 pc.
pc.
FWB73SCoffret FWB, univers, IP44,1100x800x161, QC1 pc.
pc.
FWB74SCoffretFWB, univers, IP44,1100x1050x161, QC1 pc.
pc.

Coffrets avec porte transparente

FWB31GS Coffret FWB,  univers,  IP44,500x300x161, QC
FWB31GS
Référence  Description Cond. 
FWB31GSCoffret FWB, univers, IP44,500x300x161, QC1 pc.
pc.
FWB32GSCoffret FWB, univers, IP44,500x550x161, QC1 pc.
pc.
FWB33GSCoffret FWB, univers, IP44,500x800x161, QC1 pc.
pc.
FWB34GSCoffret FWB, univers, IP44,500x1050x161, QC1 pc.
pc.
FWB41GSCoffret FWB, univers, IP44,650x300x161, QC1 pc.
pc.
FWB42GSCoffret FWB, univers, IP44,650x500x161, QC1 pc.
pc.
FWB43GSCoffret FWB, univers, IP44,650x800x161, QC1 pc.
pc.
FWB44GSCoffret FWB, univers, IP44,650x1050x161, QC1 pc.
pc.
FWB51GSCoffret FWB, univers, IP44,800x300x161, QC1 pc.
pc.
FWB52GSCoffret FWB, univers, IP44,800x500x161, QC1 pc.
pc.
FWB53GSCoffret FWB, univers, IP44,800x800x161, QC1 pc.
pc.
FWB54GSCoffret FWB, univers, IP44,800x1050x161, QC1 pc.
pc.
FWB61GSCoffret FWB, univers, IP44,950x300x161, QC1 pc.
pc.
FWB62GSCoffret FWB, univers, IP44,950x500x161, QC1 pc.
pc.
FWB63GSCoffret FWB, univers, IP44,950x800x161, QC1 pc.
pc.
FWB64GSCoffret FWB, univers, IP44,950x1050x161, QC1 pc.
pc.
FWB71GSCoffret FWB, univers, IP44,1100x300x161, QC1 pc.
pc.
FWB72GSCoffret FWB, univers, IP44,950x550x161, QC1 pc.
pc.
FWB73GSCoffret FWB, univers, IP44,1100x800x161, QC1 pc.
pc.
FWB74GSCoffretFWB univers, IP44,1100x1050x161, QC1 pc.
pc.

Kits pour plaques de montage perforées

UN31TN Travée média,  univers FW,  450x250mm
UN31TN
Référence  Description Cond. 
UN31TNTravée média, univers FW, 450x250mm1 pc.
pc.
UN32TNTravée média, univers FW, 450x500mm1 pc.
pc.
UN41TNTravée média, univers FW, 600x250mm1 pc.
pc.
UN42TNTravée média, univers FW, 600x500mm1 pc.
pc.
UN51TNTravée média, univers FW, 750x250mm1 pc.
pc.
UN52TNTravée média, univers FW, 750x500mm1 pc.
pc.
UN61TNTravée média, univers FW, 900x250mm1 pc.
pc.
UN62TNTravée média, univers FW, 900x500mm1 pc.
pc.
UN71TNTravée média, univers FW, 1050x250mm1 pc.
pc.
UN72TNTravée média, univers FW, 1050x500mm1 pc.
pc.

Plaques de montage

UZ21M6 Plaque mont., universN,  perforée
UZ21M6
Référence  Description Cond. 
UZ21M6Plaque mont., universN, perforée1 pc.
pc.
UZ31M5Plaque mont., universN, pour télécomm.1 pc.
pc.
UZ31M6Plaque mont., univers, 390x247mm, perf.1 pc.
pc.
UZ32M5Plaque mont., universN, pour télécomm.1 pc.
pc.
UZ41M6Plaque mont., univers, 570x247mm, perf.1 pc.
pc.

Jeu de 2 montants

UN03A Paire montant Univers L 450mm
UN03A
Référence  Description Cond. 
UN03APaire montant Univers L 450mm1 pc.
pc.
UN04APaire montant Univers L 600mm1 pc.
pc.
UN05APaire montant Univers L 750mm1 pc.
pc.
UN06APaire montant Univers L 900mm1 pc.
pc.
UN07APaire montant Univers L 1050mm1 pc.
pc.

Kit de connexion PE 1 pôle

UL01G1 Connection terre,  1P,  1.5mm²
UL01G1
Référence  Description Cond. 
UL01G1Connection terre, 1P, 1.5mm²1 pc.
pc.

Rail DIN

U842B Rail DIN,  universZ,  35x248x7,5mm,  acier
U842B
Référence  Description Cond. 
U842BRail DIN, universZ, 35x248x7,5mm, acier1 pc.
pc.

Jeu de support bas pour montant

UZ03A1 Tour partie inférieure,  universZ,  a.verrou
UZ03A1
Référence  Description Cond. 
UZ03A1Tour partie inférieure, universZ, a.verrou1 pc.
pc.

Séparations

UZ30F1 Cloison de séparation FWB/FWQ,  verticale
UZ30F1
Référence  Description Cond. 
UZ30F1Cloison de séparation FWB/FWQ, verticale1 pc.
pc.
UZ40F1Cloison de séparation FWB/FWQ, verticale1 pc.
pc.
UZ50F1Cloison de séparation FWB/FWQ, verticale1 pc.
pc.
UZ60F1Cloison de séparation FWB/FWQ, verticale1 pc.
pc.
UZ70F1Cloison de séparation FWB/FWQ, verticale1 pc.
pc.
ZZ10HCloison de séparation, univers Z, horiz.1 pc.
pc.

Bracelet guide fils

UZ25V2 Jeu 20bracelet guide fil ptte section
UZ25V2
Référence  Description Cond. 
UZ25V2Jeu 20bracelet guide fil ptte section1 pc.
pc.

Support de fixation pour bracelet guide fils

UZ01V2 Adaptateur,  universN,  simple, 20pcs.
UZ01V2
Référence  Description Cond. 
UZ01V2Adaptateur, universN, simple, 20pcs.1 pc.
pc.

Kit de fixation mural

FZ803B Bride de fixation,  univers,  p.IP44
FZ803B
Référence  Description Cond. 
FZ803BBride de fixation, univers, p.IP441 SET
SET

Support armoires juxtaposées

FZ890N Barre de suspension,  univers, 2m,  p.IP44
FZ890N
Référence  Description Cond. 
FZ890NBarre de suspension, univers, 2m, p.IP441 pc.
pc.

Eclipse d'accrochage

FZ799N Èclisse d'accrochage pour FZ890N
FZ799N
Référence  Description Cond. 
FZ799NÈclisse d'accrochage pour FZ890N1 SET
SET

Rail DIN

U850S Rail de fixation de câbles,  90SL,  140mm
U850S
Référence  Description Cond. 
U850SRail de fixation de câbles, 90SL, 140mm1 pc.
pc.

Plaques de montage

UT26A Plaque de montage,  univers,  ajust.en haut.
UT26A
Référence  Description Cond. 
UT26APlaque de montage, univers, ajust.en haut.1 pc.
pc.
UT26BPlaque de montage, univers, ajust.en haut.1 pc.
pc.

Verrou de porte

FZ597N Serrure à clé, verrou 1242E
FZ597N
Référence  Description Cond. 
FZ597NSerrure à clé, verrou 1242E1 pc.
pc.

Couvercle à plomber

FZ226 Capuchon plomb., univers,  p.porte,  IP44/54
FZ226
Référence  Description Cond. 
FZ226Capuchon plomb., univers, p.porte, IP44/541 pc.
pc.
FZ821NFermeture, univers, carré 8mm, avec capot1 pc.
pc.
FZ822NFermeture, univers, carré 7mm, avec capot1 pc.
pc.
FZ823NFermeture, univers, fente avec capot1 pc.
pc.
FZ824NFermeture, univers, cylindre1242E av.capot1 pc.
pc.

Rails

UT22B Rail DIN isolé univers 7,5mm,  1 travée
UT22B
Référence  Description Cond. 
UT22BRail DIN isolé univers 7,5mm, 1 travée1 pc.
pc.
U82ARail DIN univers 7,5mm, 1 travée1 pc.
pc.

Portes schémas

FZ794 Porte schéma souple A4
FZ794
Référence  Description Cond. 
FZ794Porte schéma souple A410 pc.
pc.
FZ707Porte schéma rigide arm. IP41 pc.
pc.

Stick de peinture

FZ791N Peinture aérosol RAL 9010 9ml
FZ791N
Référence  Description Cond. 
FZ791NPeinture aérosol RAL 9010 9ml1 pc.
pc.

Obturateur en bande

S35S Obturateur en bande 12 M
S35S
Référence  Description Cond. 
S35SObturateur en bande 12 M10 pc.
pc.

Bande de marquage

UZ005 Étiquette d'identif., universN, 12 pcs.
UZ005
Référence  Description Cond. 
UZ005Étiquette d'identif., universN, 12 pcs.1 SET
SET

Etiquette de marquage

UZ006 Bande de papier,  universN,  5pcs.
UZ006
Référence  Description Cond. 
UZ006Bande de papier, universN, 5pcs.1 SET
SET

Planches de repérage

VZ717 Système d'étiquetage,  Volta,  10p.
VZ717
Référence  Description Cond. 
VZ717Système d'étiquetage, Volta, 10p.1 SET
SET

Support de bornes

UZ00K1 Traverse,  univers,  pour bornes SanVis
UZ00K1
Référence  Description Cond. 
UZ00K1Traverse, univers, pour bornes SanVis1 pc.
pc.

Adaptateur universel

KN00A Support unisersel pour borniers SanVis
KN00A
Référence  Description Cond. 
KN00ASupport unisersel pour borniers SanVis1 pc.
pc.

Traverse pour bornes SanVis

UZ00K2 Traverse pour bornes SanVis,  univers Z,
UZ00K2
Référence  Description Cond. 
UZ00K2Traverse pour bornes SanVis, univers Z, 1 pc.
pc.

Cadres de finition

FZ31B Cadre de finition universZ arm.1100x300
FZ31B
Référence  Description Cond. 
FZ31BCadre de finition universZ arm.1100x3001 pc.
pc.

Portes pleines gauches

FZ003N Porte,  univers,  gauche,  coffret 500x800mm
FZ003N
Référence  Description Cond. 
FZ003NPorte, univers, gauche, coffret 500x800mm1 pc.
pc.
FZ004NPorte, univers, gauche, coffret 500x1050mm1 pc.
pc.
FZ007NPorte, univers, gauche, coffret 650x800mm1 pc.
pc.
FZ008NPorte, univers, gauche, coffret 650x1050mm1 pc.
pc.
FZ011NPorte, univers, gauche, coffret 800x800mm1 pc.
pc.
FZ012NPorte, univers, gauche, coffret 800x1050mm1 pc.
pc.
FZ015NPorte, univers, gauche, coffret 950x800mm1 pc.
pc.
FZ016NPorte, univers, gauche, coffret 950x1050mm1 pc.
pc.
FZ023NPorte, univers, gauche, coffret 1100x800mm1 pc.
pc.
FZ024NPorte, univers, gauche, coffret 1100x1050mm1 pc.
pc.

Portes pleines droites avec fermeture

FZ001N Porte,  univers,  droite,  coffret 500x300mm
FZ001N
Référence  Description Cond. 
FZ001NPorte, univers, droite, coffret 500x300mm1 pc.
pc.
FZ002NPorte, univers, droite, coffret 500x550mm1 pc.
pc.
FZ005NPorte, univers, droite, coffret 650x300mm1 pc.
pc.
FZ006NPorte, univers, droite, coffret 650x550mm1 pc.
pc.
FZ009NPorte, univers, droite, coffret 800x300mm1 pc.
pc.
FZ010NPorte, univers, droite, coffret 800x550mm1 pc.
pc.
FZ013NPorte, univers, droite, coffret 950x300mm1 pc.
pc.
FZ014NPorte, univers, droite, coffret 950x550mm1 pc.
pc.
FZ021NPorte, univers, droite, coffret 1100x300mm1 pc.
pc.
FZ022NPorte, univers, droite, coffret 1100x550mm1 pc.
pc.

Portes rainurées gauches

FZ007NV Porte,  univers,  gauche,  rainurée, 650x800mm
FZ007NV
Référence  Description Cond. 
FZ007NVPorte, univers, gauche, rainurée, 650x800mm1 pc.
pc.
FZ011NVPorte, univers, gauche, rainurée 800x800mm1 pc.
pc.

Portes rainurées droites avec fermeture

FZ006NV Porte,  univers,  droite,  rainurée 650x550mm
FZ006NV
Référence  Description Cond. 
FZ006NVPorte, univers, droite, rainurée 650x550mm1 pc.
pc.
FZ009NVPorte, univers, droite, rainurée 800x300mm1 pc.
pc.
FZ010NVPorte, univers, droite, rainurée 800x550mm1 pc.
pc.
FZ014NVPorte, univers, droite rainurée 950x550mm1 pc.
pc.
FZ021NVPorte, univers, droite rainurée 1100x300mm1 pc.
pc.
FZ022NVPorte, univers, droite, rainurée 1100x550mm1 pc.
pc.

Portes transparentes

FZ107N Porte univers droite,  transp,  arm.500x550
FZ107N
Référence  Description Cond. 
FZ107NPorte univers droite, transp, arm.500x5501 pc.
pc.
FZ104NPorte univers droite, transp, arm.650x5501 pc.
pc.
FZ106NPorte univers droite, transp, arm.800x5501 pc.
pc.
FZ110NPorte univers droite, transp, arm.950x5501 pc.
pc.
FZ102NPorte univers droite, transp, arm.1100x5501 pc.
pc.
FZ105NPorte univers droite, transp, arm.500x3001 pc.
pc.
FZ108NPorte univers droite, transp, arm.650x3001 pc.
pc.

Loquet de fermeture

FZ598N Loquet plastique de rechange
FZ598N
Référence  Description Cond. 
FZ598NLoquet plastique de rechange1 pc.
pc.

Plaque passe-câble haut et bas

FZ425 Plaque passe-câbles,  univers,  plombable
FZ425
Référence  Description Cond. 
FZ425Plaque passe-câbles, univers, plombable1 pc.
pc.

Plaque passe-câble arrière

FZ428 Entrée de câbles,  univers,  IP44/54
FZ428
Référence  Description Cond. 
FZ428Entrée de câbles, univers, IP44/541 pc.
pc.

Coffrets vides

FWB31D Coffret FWB,  univers,  vide,  36mod.
FWB31D
Référence  Description Cond. 
FWB31DCoffret FWB, univers, vide, 36mod.1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.