Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HZI910

HZI910 Afficheur visu déporté

HZI910

Afficheur visu déporté

Référence:HZI910
pc.
EAN:

3250613362201

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:tableau
Hauteur produit installé:96 mm
Largeur produit installé:96 mm
Type de montage:encastré
Type de connection 1:RJ45 8(8)
Longueur de câble:3 m
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP21
Température de service:-10…55 °C
Température de stockage/transport:-10…55 °C
  • HZI910
    HZI910 Afficheur visu déporté
    HZI910
  • HZI910 Afficheur visu déporté
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.