Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HZI811

HZI811 Controleur

HZI811

Controleur

Référence:HZI811
pc.
EAN:

3250613362232

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:rail DIN
Classe de précision:Classe 3
Fréquence assignée:50/60 Hz
Puissance consommée:7,5 VA
Plage de mesure de la fréquence:50 à 60 Hz
Plage de mesure de tension:110 à 400 V
Profondeur produit installé:58 mm
Hauteur produit installé:93 mm
Largeur produit installé:106 mm
Section de raccordement en câble souple:1,5mm²
Section de raccordement en câble rigide:1,5mm²
Type de connexion:cage à vis
Type d'afficheur:LCD
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP2X
Température de service:-20…60 °C
Altitude:2000 m
Température de stockage/transport:-20…60 °C
  • HZI811
    HZI811 Controleur
    HZI811
  • HZI811 Controleur
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.