HZ157
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.
Référence: | HZ157 |
EAN: | 3250613361570 |
Cond.: | 1 pc. |
Courant assigné nominal: | 250 A |
Puissance dissipée totale sous IN: | 12,4 W |
Puissance dissipée par pôle à In: | 3,1 W |
Directive européenne WEEE: | concerné |