HZ156
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.
Référence: | HZ156 |
EAN: | 3250613361563 |
Cond.: | 1 pc. |
Courant assigné nominal: | 160 A |
Profondeur produit installé: | 60 mm |
Hauteur produit installé: | 125 mm |
Largeur produit installé: | 300 mm |
Directive européenne WEEE: | concerné |