Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Inverseurs de source motorisés 125 à 1600 A

Filtres

Courant assigné nominal:   

Barres de pontage

HZ157 Barre pont 250A
HZ157
Référence  Description Cond. 
HZ157Barre pont 250A1 pc.
pc.
HZ158Barre pont 400A1 pc.
pc.
HZ159Barre de pontage 630A1 pc.
pc.
HZ156Barre pont 160A1 pc.
pc.
HZ162Barre pont HI4601 pc.
pc.
HZ163Barre pont HI4621 pc.
pc.
HZ164Barre pont HI4641 pc.
pc.

Capots cache-bornes

HZC204 Capot cache borne 4P inter 200-400A
HZC204
Référence  Description Cond. 
HZC204Capot cache borne 4P inter 200-400A1 pc.
pc.
HZC206Cache borne 4P inter 400-630A1 pc.
pc.
HZC202Capot cache borne 4P inter 125-200A1 pc.
pc.

Ecrans de protection

HZI202 Ecran de protect plage 250-400A 4P
HZI202
Référence  Description Cond. 
HZI202Ecran de protect plage 250-400A 4P1 pc.
pc.
HZI203Ecran de protect plage 630A 4P1 pc.
pc.
HZI204Ecran prot. plage 800-1250A 4P1 pc.
pc.
HZI205Ecran de protect plage 1600A 4P1 pc.
pc.
HZI201Ecran de protection plage 125/160A 4P1 pc.
pc.

Contrôleur pour inverseur motorisé

HZI811 Controleur
HZI811
Référence  Description Cond. 
HZI811Controleur1 pc.
pc.

Interfaces déportées sur porte

HZI910 Afficheur visu déporté
HZI910
Référence  Description Cond. 
HZI910Afficheur visu déporté1 pc.
pc.
HZI911Afficheur de ctrl déporté1 pc.
pc.

Doube alimentation

HZI812 Double alimentation
HZI812
Référence  Description Cond. 
HZI812Double alimentation1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.