HZC311
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.
Référence: | HZC311 |
EAN: | 3250613140779 |
Cond.: | 1 pc. |
Mode de fixation: | montage latéral |
Fréquence assignée: | 50 Hz |
Section de raccordement en câble souple: | 2,5mm² |
Section de raccordement en câble rigide: | 2,5mm² |
Type de connexion: | cage à vis |
Nombre contact auxiliaire à ouverture: | 1 |
Nombre contact auxiliaire à fermeture: | 1 |
Directive européenne WEEE: | concerné |
Température de service: | -20…70 °C |
Température de stockage/transport: | -40…65 °C |