HIM406
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
HZC016 | Poignée g pour commut 20-80A | 1 pc. | |||
HZC111 | Axe N°5 150mm pour Inter 20A-125A | 1 pc. | |||
HZC112 | Axe 200mm pour inter 20A-125A | 1 pc. | |||
HZC113 | Axe 320mm pour inter 20A-125A | 1 pc. | |||
HZC214 | Capot cache borne 4P inter 63A-100A | 1 pc. | |||
HZC311 | CA 1NO+1NC pour inter 20A-160A | 1 pc. | |||
HZC312 | Contact aux. 2F pour Inter 20A-160A | 1 pc. |