Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HI406R

HI406R Commutat modulaire 125A

HI406R
HI406R Commutat modulaire 125A
Circuit Drawing Inverseurs de source manuels à coupure visible

Commutat modulaire 125A

Référence:HI406R
pc.
EAN:

3250613190095

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:poignée rotative courte
Nombre de pôles:4 P
Type de pôles:4 P
Type de boitier:Produit complet
Fonction inverseur:oui
Commande motorisée intégrée:non
Tension assignée d'emploi Ue:380 / 690 V
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'isolement:800 V
Tension assignée de tenue aux chocs:8000 V
Tension assignée d'emploi en continue:220 V
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B:125 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A:125 A
Courant assigné nominal:125 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG:50 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde:2,5 kA
Courant thermique en air libre:125 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A:125 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B:125 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A:63 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B:125 A
Puissance utile sous 440/500V 50Hz:63 kW
Puissance utile sous 660V 50Hz:33 kW
Puissance utile sous 380/415V 50Hz:63 kW
Puissance dissipée totale sous IN:17,1 W
Puissance dissipée par pôle à In:5,7 W
Puissance d'emploi à 400V en AC1:82 kW
Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles:1000
Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles:200
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:10000
Cadenassable:oui
Section de raccordement en câble rigide:4 / 50mm²
Type de connexion:cage à vis
Commande motorisée optionnelle:non
Texte norme:IEC 60947-3
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP20
Température de service:-20…70 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution:OUI selon CEI 68-2-30
Température de stockage/transport:-40…65 °C
  • HI406R
    HI406R Commutat modulaire 125A
    HI406R
  • HI406R
    Circuit Drawing Inverseurs de source manuels à coupure visible
  • HI406R Commutat modulaire 125A
  • Circuit Drawing Inverseurs de source manuels à coupure visible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.