Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HI404R

HI404R Commutateur modulaire 80A

HI404R

Commutateur modulaire 80A

Référence:HI404R
pc.
EAN:

3250613190071

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:poignée rotative courte
Nombre de pôles:4 P
Type de pôles:4 P
Type de boitier:Produit complet
Fonction inverseur:oui
Commande motorisée intégrée:non
Tension assignée d'emploi Ue:380 / 690 V
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'isolement:800 V
Tension assignée de tenue aux chocs:8000 V
Tension assignée d'emploi en continue:220 V
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B:80 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A:80 A
Courant assigné nominal:80 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG:100 kA
Pouvoir de coupure à 400V en AC23A:4 A
Pouvoir de fermeture à 400V en AC23A:80 A
Pouvoir de coupure à la fermeture en court circuit crête:630 A
Courant assigné admissible sous 1 seconde:2,5 kA
Courant thermique en air libre:63 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A:80 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B:80 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A:63 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B:80 A
Puissance utile sous 440/500V 50Hz:55 kW
Puissance utile sous 660V 50Hz:33 kW
Puissance utile sous 380/415V 50Hz:40 kW
Puissance dissipée totale sous IN:6,1 W
Puissance dissipée par pôle à In:2 W
Puissance d'emploi à 400V en AC1:52 kW
Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles:1500
Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles:300
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:10000
Cadenassable:oui
Section de raccordement en câble rigide:4 / 50mm²
Type de connexion:cage à vis
Commande motorisée optionnelle:non
Directive européenne WEEE:concerné
Indice de protection IP:IP20
Température de service:-20…70 °C
Tropicalisation/humidité/Exécution:OUI selon CEI 68-2-30
Température de stockage/transport:-40…65 °C
  • HI404R
    HI404R Commutateur modulaire 80A
    HI404R
  • HI404R Commutateur modulaire 80A
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.