Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Inverseurs de source manuels 20 à 125 A

Filtres

Nombre de pôles:Courant assigné nominal:Courant assigné admissible sous 1 seconde: 

Inverseurs de source manuels à coupure apparente

HIM402 Commutat modulaire 4P 20A
HIM402
Référence  Description Cond. 
HIM402Commutat modulaire 4P 20A1 pc.
pc.
HIM404Commutat modulaire 4P 40A1 pc.
pc.
HIM406Commutat modulaire 4P 63A1 pc.
pc.
HIM408Commutat modulaire 4P 80A1 pc.
pc.
HIM302Commutateur modulaire 3P 20A1 pc.
pc.
HIM304Commutateur modulaire 3P 40A1 pc.
pc.
HIM306Commutateur modulaire 3P 63A1 pc.
pc.
HIM308Commutateur modulaire 3P 80A1 pc.
pc.

Inverseurs de source manuels à coupure visible

HI405R Commutat modulaire 100A
HI405R
Référence  Description Cond. 
HI405RCommutat modulaire 100A1 pc.
pc.
HI406RCommutat modulaire 125A1 pc.
pc.
HI403RCommutateur modulaire 63A1 pc.
pc.
HI404RCommutateur modulaire 80A1 pc.
pc.

Commandes débrochables sur porte pour HIM 20 à 80 A

HZC016 Poignée g pour commut 20-80A
HZC016
Référence  Description Cond. 
HZC016Poignée g pour commut 20-80A1 pc.
pc.

Commandes débrochables sur porte pour HI 100 à 125 A

HZI004 Poignée n app 63-125A 3pos
HZI004
Référence  Description Cond. 
HZI004Poignée n app 63-125A 3pos1 pc.
pc.
HZI001Poignée noire pour App. 63-125A 1pos.1 pc.
pc.

Axes pour commande débrochable pour HIM 20 à 80 A

HZC112 Axe 200mm pour inter 20A-125A
HZC112
Référence  Description Cond. 
HZC112Axe 200mm pour inter 20A-125A1 pc.
pc.
HZC113Axe 320mm pour inter 20A-125A1 pc.
pc.

Axes pour commande débrochable pour HI 100 à 125 A

HZC103 Axe 200 mm pour app 80 à 250A
HZC103
Référence  Description Cond. 
HZC103Axe 200 mm pour app 80 à 250A1 pc.
pc.
HZC104Axe 320 mm pour app 80 à 250A1 pc.
pc.

Barres de pontage

HZ156R Barre pont HI63-125
HZ156R
Référence  Description Cond. 
HZ156RBarre pont HI63-1251 pc.
pc.
HZC706Barre pont. HIM302 HIM3041 pc.
pc.
HZC707Barre pont.commut.HIM402 et 041 pc.
pc.
HZC708Barre pont. HIM306 HIM3081 pc.
pc.
HZC709Barre pont.commut.HIM406 et 81 pc.
pc.

Contacts auxiliaires pour

HZC311 CA 1NO+1NC pour inter 20A-160A
HZC311
Référence  Description Cond. 
HZC311CA 1NO+1NC pour inter 20A-160A1 pc.
pc.
HZ160RCA OF-position HI63-1251 pc.
pc.
HZC312Contact aux. 2F pour Inter 20A-160A1 pc.
pc.

Capots cache bornes

HZC212 Capot cache borne 4P inter 20A-63A
HZC212
Référence  Description Cond. 
HZC212Capot cache borne 4P inter 20A-63A1 pc.
pc.
HZC214Capot cache borne 4P inter 63A-100A1 pc.
pc.
HZC211Capot cache borne 3P Inter 20A-63A1 pc.
pc.
HZC213Capot cache borne 3P Inter 63A-100A1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.