HZC102
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
HA351 | Inter coupure appar 3P 125A | 1 pc. | |||
HA352 | Interrupteur coupure à apparente 3P 160A | 1 pc. | |||
HA354 | Interrupteur à coupure apparente 3P 250A | 1 pc. | |||
HA357 | Inter coupure appar 3P 400A | 1 pc. | |||
HA358 | Interrupteur à coupure apparente 3P 630A | 1 pc. | |||
HA451 | Inter coupure appar 4P 125A | 1 pc. | |||
HA452 | Interrupteur à coupure apparente 4P 160A | 1 pc. | |||
HA454 | Interrupteur à coupure apparente 4P 250A | 1 pc. | |||
HA457 | Inter coupure appar 4P 400A | 1 pc. | |||
HA458 | Interrupteur à coupure apparente 4P 630A | 1 pc. | |||
HI451 | Commutateur 4P 125A | 1 pc. | |||
HI452 | Commutat 4P 160A | 1 pc. | |||
HI454 | Commutat 4P 250A | 1 pc. | |||
HI456 | Commutat 4P 400A | 1 pc. | |||
HI458 | Commutat 4P 630A | 1 pc. |